Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 15BG03
RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 99.454.0124.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 15BG03 |
| EAN | 4049088571015 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 5490 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1031 g |
| Volumen Einzelteil | 0 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
| Bemessungsstrom | 25 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 4.83 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | betongrau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, 1, 2 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| Leiter-Nennquerschnitt | 6 mm² |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Abmantellänge | 70 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05Z1Z1-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 15.3 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |
| Geschirmt | nein |
| Bauart | Kabelverschraubung |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Kabeldurchmesser min. | 14.7 mm |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 1.954 kWh/St |
| Brandklasse | Eca |
| Gesamtlänge | 1.5 m |
|---|
| ETIM 5.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 99.532.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 05.565.9953.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 519.87kB | |
| | - | 44.49kB | |
| | - | 2.55kB | X81 |
| | - | 2.36kB | X81 |
| | - | 551.00B | TXT |
| | - | 677.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.27MB |
Händler
RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen