Sicherungsklemme WTN 10 FSI 5X20
Sicherungsklemme WTN 10 FSI 5X20 Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 6,3 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 10, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5mm² - 10mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S10.4455.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherungsklemme WTN 10 FSI 5X20 |
| EAN | 4049088725388 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Länge verpackt | 280 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 172 mm |
| Höhe verpackt | 64 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1572 g |
| Volumen verpackt | 3082 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 29.44 g |
| Volumen Einzelteil | 61.64 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 10 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 12 mm |
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
| halogenfrei | nein |
| Bemessungsstrom | 6.3 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 61.63 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 58.46 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 1.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 16 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 1.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 10 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 1.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 10 mm² |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 1.8 Nm |
| Querschnitt UL | 22-6 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 6.3 A |
| Strom Field Wiring | 6.3 A |
| Querschnitt CSA | 22-6 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 6.3 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.S18.3627.0 | Verbindungssteg IVB WTN 16-6 S | | |
| 0D.S18.4027.0 | Verbindungssteg IVB WTN 16-10 S | | |
| 0D.S17.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 16-2 IN | | |
| 0D.210.7156.0 | Markierungsplatte WMP 10-5.8 | | |
| 0D.S18.3227.0 | Verbindungssteg IVB WTN 16-2 S | | |
| 0D.S17.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 16-3 IN | | |
| 0D.S17.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 16-10 IN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 114.77kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 734.64kB | |
| | - | 696.16kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 72.91kB | |
| | - | 70.87kB | TIF |
| | - | 1.88MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 433.65kB | |
| | - | 1.53MB | STP |
| | - | 3.83MB | IGS |
| | - | 765.65kB | JT |
Händler
Sicherungsklemme WTN 10 FSI 5X20 Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 6,3 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 10, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5mm² - 10mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen