Sicherungsklemme WTN 4 FSI220 5X20
Sicherungsklemme WTN 4 FSI220 5X20 Bemessungsspannung 220 V, Bemessungsstrom 12 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S04.4955.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherungsklemme WTN 4 FSI220 5X20 |
| EAN | 4049088725111 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 605 g |
| Volumen verpackt | 1799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 10.6 g |
| Volumen Einzelteil | 35.98 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 8 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 12 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 220 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 53.3 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 8 mm |
| Höhe | 47.3 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.34 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
| Querschnitt UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 220 V |
| Strom Factory Wiring | 12 A |
| Strom Field Wiring | 12 A |
| Querschnitt CSA | 22-10 AWG |
| Spannung CSA | 220 V |
| Strom CSA | 12 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.S07.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-10 IN | | |
| 0D.S07.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-4 IN | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S07.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-5 IN | | |
| 0D.206.7056.0 | Markierungsplatte WMP 8-10 | | |
| 0D.S04.2455.0 | Abschlussplatte APWTN 4 FSI | | |
| 0D.S07.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-2 IN | | |
| 0D.S07.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-3 IN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 152.91kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 734.64kB | |
| | - | 696.16kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 93.86kB | |
| | - | 91.71kB | TIF |
| | - | 1.83MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 439.81kB | |
| | - | 3.84MB | STP |
| | - | 11.01MB | IGS |
| | - | 2.41MB | JT |
Händler
Sicherungsklemme WTN 4 FSI220 5X20 Bemessungsspannung 220 V, Bemessungsstrom 12 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen