Sicherungsklemme WTN 4 FSI48 5X20
Sicherungsklemme WTN 4 FSI48 5X20 Bemessungsspannung 48 V, Bemessungsstrom 12 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
|
Artikelnummer
|
5D.S04.4755.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Sicherungsklemme WTN 4 FSI48 5X20
|
|
EAN
|
4049088725098
|
|
Mindestauftragsmenge
|
50
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85369095
|
|
Länge verpackt
|
205 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
135 mm
|
|
Höhe verpackt
|
65 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
595 g
|
|
Volumen verpackt
|
1799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
10.4 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
35.98 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
|
Nennquerschnitt
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
8 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
halogenfrei
|
ja
|
|
Bemessungsstrom
|
12 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
48 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
53.3 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Breite
|
8 mm
|
|
Höhe
|
47.3 mm
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 - 55 °C
|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Schraubanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.34 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
6 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.34 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
4 mm²
|
|
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.34 mm²
|
|
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
10 mm
|
|
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung
|
0.5 Nm
|
|
Querschnitt UL
|
22-10 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
48 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
12 A
|
|
Strom Field Wiring
|
12 A
|
|
Querschnitt CSA
|
22-10 AWG
|
|
Spannung CSA
|
48 V
|
|
Strom CSA
|
12 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000899
|
|---|
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.S07.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-10 IN |
|
|
| 0D.S07.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-4 IN |
|
|
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.S07.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-5 IN |
|
|
| 0D.206.7056.0 | Markierungsplatte WMP 8-10 |
|
|
| 0D.S04.2455.0 | Abschlussplatte APWTN 4 FSI |
|
|
| 0D.S07.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-2 IN |
|
|
| 0D.S07.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-3 IN |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 152.99kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 734.64kB | |
|
|
- | 696.16kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 93.86kB | |
|
|
- | 91.71kB | TIF |
|
|
- | 1.83MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 439.82kB | |
|
|
- | 3.84MB | STP |
|
|
- | 11.01MB | IGS |
|
|
- | 2.41MB | JT |
Händler
Sicherungsklemme WTN 4 FSI48 5X20 Bemessungsspannung 48 V, Bemessungsstrom 12 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja