Sicherungsklemme WTPN 6 FSI
Sicherungsklemme WTPN 6 FSI Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 30 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 8, Nennquerschnitt 6, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 6mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.206.4255.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherungsklemme WTPN 6 FSI |
| EAN | 4049088719080 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 376 g |
| Volumen verpackt | 921.375 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 16.83 g |
| Volumen Einzelteil | 46.069 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
| Nennquerschnitt | 6 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 8 |
| Breite/Rastermaß | 8 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 8 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 30 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 74.6 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 8 mm |
| Höhe | 45.3 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 10 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 6 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 6 mm² |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Querschnitt UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 25 A |
| Strom Field Wiring | 25 A |
| Querschnitt CSA | 20-8 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 25 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.206.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 6-5 | | |
| 0D.206.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 6-10 | | |
| 0D.206.8155.5 | Distanzstück SPS 6 | | |
| 0D.206.8055.5 | Prüfstecker PS 6 | | |
| 0D.206.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 6-4 | | |
| 0D.206.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 6-3 | | |
| 0D.206.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 6-2 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 106.81kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 123.07kB | |
| | - | 190.16kB | |
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
| | - | 62.36kB | |
| | - | 60.27kB | TIF |
| | - | 1.49MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 482.49kB | |
| | - | 1.14MB | STP |
| | - | 3.14MB | IGS |
| | - | 663.75kB | JT |
Händler
Sicherungsklemme WTPN 6 FSI Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 30 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 8, Nennquerschnitt 6, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 6mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen