Zurück zur Übersicht
Sicherungstrennhebel THSI 5X20 GL 250
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z1.298.1353.0
Sicherungstrennhebel mit Kennmelder zum Aufstecken auf Trenngrundklemme Typ TKG für Sicherung 5 x 20 mm
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
| Artikelnummer | Z1.298.1353.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherungstrennhebel THSI 5X20 GL 250 |
| EAN | 4015573710863 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6 g |
| Volumen Einzelteil | 12 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Direktmontage |
| Sicherungseinsatz | G-Sicherung 5x20 mm |
| Montageart | Direktmontage |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Technische Daten
| Bemessungsspannung | 250 V |
|---|---|
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 45.2 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Zusätzliche Daten
| Bemerkung Bemessungsspannung | Sicherungseinsatz beachten |
|---|---|
| Bemerkung Nennstrom | Sicherungseinsatz beachten |
| Defektanzeige | Glimmlampe |
| Spannungsart für die Defektanzeige | AC/DC |
| Min. Betriebsspannung für die Defektanzeige | 110 V |
| Max. Betriebsspannung für die Defektanzeige | 250 V |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Sicherungs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Sicherungs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Sicherungs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Sicherungs-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000899 |
| ETIM 7.0 | EC000899 |
| ECLASS 11 | 27141116 |
| ETIM 8.0 | EC000899 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| | - | 101.82kB | |
| | - | 917.00B | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.71MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 59.72kB | |
| | - | 57.67kB | TIF |
| | - | 2.57MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 83.21kB | |
| | - | 279.80kB | STP |
| | - | 606.75kB | IGS |
| | - | 170.32kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z1.298.1353.0
Sicherungstrennhebel mit Kennmelder zum Aufstecken auf Trenngrundklemme Typ TKG für Sicherung 5 x 20 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen