Zurück zur Übersicht
Spiegelsäule SLX4-COLM3-0800
Artikelnr. R1.690.0027.0
Spiegelsäule mit 3 höhenverstellbaren Umlenkspiegeln, inkl. Befestigungssatz für Bodenmontage, Profilhöhe 1350 mm
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
| Artikelnummer | R1.690.0027.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Spiegelsäule SLX4-COLM3-0800 |
| EAN | 4049088737732 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | HU |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 1715 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 90 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 5900 g |
| Volumen verpackt | 24696 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4550 g |
| Volumen Einzelteil | 24696 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Reflektor für Lichtschranke |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Reflektor für Lichtschranke |
| ETIM 4.0 | Reflektor für Lichtschranke |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ECLASS 11 | 27273601 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.78MB | |
| | - | 97.81kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 76.58kB | |
| | - | 74.22kB | TIF |
| | - | 9.41MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 3.54MB | |
| | - | 37.96MB | STP |
| | - | 61.54MB | IGS |
| | - | 11.96MB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.690.0027.0
Spiegelsäule mit 3 höhenverstellbaren Umlenkspiegeln, inkl. Befestigungssatz für Bodenmontage, Profilhöhe 1350 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen