Zurück zur Übersicht
Stecker komplett FCS 4 7 ST SA SO2
Artikelnr. 75.015.0151.2
podisCON Stecker FCS 4,0 7 ST SA; 7-polig, Stifte, 20 A, 500V, 4kV/3(VDE); 600V (UL, CSA), mit Gewindestutzen M25 für Verschraubung; Schraubanschluss 4,0 qmm; Schutzart IP65; schwarz
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
| Artikelnummer | 75.015.0151.2 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Stecker komplett FCS 4 7 ST SA SO2 |
| EAN | 4015573847903 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 176 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 137 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 720 g |
| Volumen verpackt | 2990 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 133.4 g |
| Volumen Einzelteil | 598 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Zulassungen
Allgemein
| Schutzart (IP) | IP65 |
|---|---|
| Min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig) | 1.5 mm² |
| Max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig) | 4 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 1.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 6 mm² |
| Min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig) mit Aderendhülse | 1.5 mm² |
| Max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig) mit Aderendhülse | 4 mm² |
| Min. Umgebungstemperatur | -30 °C |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Bemessungsquerschnitt Energiebus | 4 mm² |
Abmessungen
| Länge | 94 mm |
|---|---|
| Baubreite | 57 mm |
| Bauhöhe | 79 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 3.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 75.015.5535.0 | Aufbaugehäuse FCS 4 7 SA BU SU | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.45MB | |
| | - | 817.57kB | |
| | - | 149.54kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 80.21kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 776.88kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.85kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 98.52kB | |
| | - | 96.22kB | TIF |
| | - | 3.35MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 130.12kB | |
| | - | 445.43kB | STP |
| | - | 859.64kB | IGS |
| | - | 130.62kB | JT |
Händler
Artikelnr. 75.015.0151.2
podisCON Stecker FCS 4,0 7 ST SA; 7-polig, Stifte, 20 A, 500V, 4kV/3(VDE); 600V (UL, CSA), mit Gewindestutzen M25 für Verschraubung; Schraubanschluss 4,0 qmm; Schutzart IP65; schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen