Zurück zur Übersicht
Aufbaugehäuse FCS 4 7 SA BU SU
Artikelnr. 75.015.5535.0
Aufbaugehäuse podisCON 7-polig 20A; Buchseneinsatz für podisCON Stecker; Anschluss Rundleitung 4qmm über Schraubklemmen; Schutzart IP65; mit Verriegelungsbügel; Farbe: Silbergrau RAL 7001
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
| Artikelnummer | 75.015.5535.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Aufbaugehäuse FCS 4 7 SA BU SU |
| EAN | 4015573840836 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 260 mm |
| Höhe verpackt | 117 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 446 g |
| Volumen verpackt | 1500 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 420.12 g |
| Volumen Einzelteil | 1500 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Anschlussdaten
| Polzahl | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
| Anschlussart der Rundleitung | Schraubanschluss |
| Anschlussart Energiebus | Steckanschluss |
Mechanische Daten
| Gehäusefarbe | grau |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Montageart | Aufbau |
Elektrische Daten
| Bemessungsspannung | 500 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie | 250 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie | 20 A |
Abmessungen
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Baubreite | 57 mm |
| Bauhöhe | 89 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Rechtecksteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinderkomponente |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Rechtecksteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für Rechtecksteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440200 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 75.015.0151.0 | Stecker komplett FCS 4 7 ST SA SO0 | | |
| 75.015.0151.2 | Stecker komplett FCS 4 7 ST SA SO2 | | |
| 00.729.0504.1 | Flachleitung LI2X2X-FL 7G4 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.45MB | |
| | - | 216.73kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 170.56kB | |
| | - | 168.46kB | TIF |
| | - | 4.86MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 59.88kB | |
| | - | 362.71kB | STP |
| | - | 1.28MB | IGS |
| | - | 181.79kB | JT |
Händler
Artikelnr. 75.015.5535.0
Aufbaugehäuse podisCON 7-polig 20A; Buchseneinsatz für podisCON Stecker; Anschluss Rundleitung 4qmm über Schraubklemmen; Schutzart IP65; mit Verriegelungsbügel; Farbe: Silbergrau RAL 7001
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen