Zurück zur Übersicht
Steckereinsatz POW STS 4/6 DA D AG
Artikelnr. 72.215.1053.0
revos POWER 4-/6-polig + PE, Steckereinsatz 690V/4x35A + 6x16A, Schraubanschluss
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
| Artikelnummer | 72.215.1053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckereinsatz POW STS 4/6 DA D AG |
| EAN | 4015573226807 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 182 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 175 mm |
| Höhe verpackt | 38 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 940 g |
| Volumen verpackt | 1210 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 88.33 g |
| Volumen Einzelteil | 121 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Stifteinsatz |
|---|---|
| Baugröße (nach DIN 43880) | 16XL |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | HB |
| Farbe | grau |
| Steckzyklen | 200 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Alternative Baugröße | 16 |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 6 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 10 |
| Mit Drahtschutz | ja |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 6 mm² |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach UL | 35 A |
| Nennstrom nach CSA | 35 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 1 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 6 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 16-8 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
|---|---|
| Oberfläche | versilbert |
| Übergangswiderstand | 1 mOhm |
| Abisolierlänge | 10 mm |
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | M5/2,0-2,5 Nm Schlitz |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 690 V |
|---|---|
| Nennspannung zu PE | 690 V |
| Nennstrom | 35 A |
| Nennstrom 2 | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| Datenblatt | - | 81.18kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 45.12kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 39.31kB | |
| Zulassung VDE-UG | - | 10.29MB | |
| Zulassung CSA | - | 2.02MB | |
| Zulassung UR | - | 524.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.85kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Maßbilder_TIF | - | 28.49kB | TIF |
| Maßbilder | - | 30.36kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 241.07kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 1.08MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 2.50MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 641.44kB | JT |
Händler
Artikelnr. 72.215.1053.0
revos POWER 4-/6-polig + PE, Steckereinsatz 690V/4x35A + 6x16A, Schraubanschluss
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen