Zurück zur Übersicht
Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A3
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 76.351.1635.3
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 vorne (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
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
| Artikelnummer | 76.351.1635.3 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A3 |
| EAN | 4049088252952 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 260 mm |
| Höhe verpackt | 43 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 281 g |
| Volumen verpackt | 750 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 264 g |
| Volumen Einzelteil | 750 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 16H |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | vorne |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 25 |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 94 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 76 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 97.01kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
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
| | - | 74.27kB | |
| | - | 72.31kB | TIF |
| | - | 3.59MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 337.93kB | |
| | - | 601.01kB | STP |
| | - | 1.81MB | IGS |
| | - | 406.18kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 76.351.1635.3
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 vorne (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen