Zurück zur Übersicht
Steckerkontakt 0,75/18
Artikelnr. 05.545.8100.8
revos, STECKERKONTAKT 0,75/18
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
| Artikelnummer | 05.545.8100.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 0,75/18 |
| EAN | 4049088213366 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 120 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 75 mm |
| Höhe verpackt | 0.5 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 66.2 g |
| Volumen verpackt | 4.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.6 g |
| Volumen Einzelteil | 0.45 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.75 mm² |
|---|---|
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 18 AWG |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 18 AWG |
| Anschlussart | Crimp |
| Werkstoff | Kupfer |
| Kontaktstiftdurchmesser | 1.6 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.4400.0 | Ausdrückwerkzeug 4,0MM | | |
| 05.502.4900.0 | Crimpbacken G | | |
| 05.502.5100.0 | Kontaktaufnahme 5 | | |
| 95.101.0800.0 | Grundzange . | | |
| 05.502.0710.0 | Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL. | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 97.04kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 74.98kB | |
| | - | 72.72kB | TIF |
| | - | 1.20MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 05.545.8100.8
revos, STECKERKONTAKT 0,75/18
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen