Zurück zur Übersicht
Steckerkontakt 6/10
Artikelnr. 05.545.9500.8
revos, STECKERKONTAKT 6/10
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
| Artikelnummer | 05.545.9500.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 6/10 |
| EAN | 4049088213502 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 115 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 90 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1605 g |
| Volumen verpackt | 103.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.231 g |
| Volumen Einzelteil | 2.07 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.4400.0 | Ausdrückwerkzeug 4,0MM | | |
| 95.101.0800.0 | Grundzange . | | |
| 05.502.5200.0 | Kontaktaufnahme 6 | | |
| 05.502.5000.0 | Crimpbacken H | | |
| 05.502.0710.0 | Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL. | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 93.37kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 71.33kB | |
| | - | 69.16kB | TIF |
| | - | 1.18MB | DXF |
| | - | 20.19kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 05.545.9500.8
revos, STECKERKONTAKT 6/10
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen