Steckertrennklemme WTPN 4 TKGM
Steckertrennklemme WTPN 4 TKGM Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 20 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.204.2355.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckertrennklemme WTPN 4 TKGM |
| EAN | 4049088718946 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 218 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 110 mm |
| Höhe verpackt | 53 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 521 g |
| Volumen verpackt | 1270.94 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 9.27 g |
| Volumen Einzelteil | 25.419 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Breite/Rastermaß | 6.1 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 57 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 6.1 mm |
| Höhe | 50.6 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Querschnitt UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 20 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 24-10 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 119.20kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
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
| | - | 62.68kB | |
| | - | 60.62kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 358.14kB | |
| | - | 1.77MB | STP |
| | - | 4.66MB | IGS |
| | - | 878.55kB | JT |
Händler
Steckertrennklemme WTPN 4 TKGM Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 20 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen