Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I3F B2 ZR1 GN07
Artikelnr. 92.933.0753.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 7,8 - 10,3 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz maigrün
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
92.933.0753.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder GST18I3F B2 ZR1 GN07
|
|
EAN
|
4049088259432
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
204 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
178 mm
|
|
Höhe verpackt
|
175 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1344.5 g
|
|
Volumen verpackt
|
6355 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
24.19 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
127.1 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
Code 7
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.45 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
maigrün
|
|
Polkennzeichnung
|
1, PE, 2/N
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
6017
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
10.3 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
7.8 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
2
|
|
Abmantellänge
|
45 mm
|
|
Abisolierlänge
|
9 mm
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Federkraftanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
|
Bemerkung Anschlussart
|
Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern Aderendhülsen
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.12 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
verzinnt
|
Abmessungen
|
Länge
|
75 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
32.5 mm
|
|
Höhe
|
15.5 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW |
|
|
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS |
|
|
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 06.561.7853.0 | Einbaurahmen GST18I3 SW |
|
|
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.934.0753.0 | Steckverbinder GST18I3F S2 ZR1 GN07 |
|
|
| 92.297.1000.7 | Konfektionierte Leitung GST18I3KSBS 15 10GN07 |
|
|
| 92.034.0158.0 | Geräteanschluss GST18I3L S1H GR01 |
|
|
| 92.034.0058.0 | Geräteanschluss GST18I3L S1H WS |
|
|
| 92.034.0358.0 | Geräteanschluss GST18I3L S1H GN07 |
|
|
| 92.034.0658.0 | Geräteanschluss GST18I3L S1H BR05 |
|
|
| 92.034.0458.0 | Geräteanschluss GST18I3L S1H PB04 |
|
|
| 92.297.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15 10TR01 |
|
|
| 92.297.1004.7 | Konfektionierte Leitung GST18I3KS-S 15 10GN07 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Montageanleitung | - | 470.03kB | |
| Datenblatt | - | 146.56kB | |
| Ausschreibungstexte (GAEB) | - | 2.63kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (GAEB) neutral | - | 2.44kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (TXT) neutral | - | 627.00B | TXT |
| Ausschreibungstexte (TXT) | - | 755.00B | TXT |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 367.18kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 367.32kB | |
| Zulassung DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Zulassung CQC | - | 3.50MB | |
| Zulassung UR | - | 192.21kB | |
| Zulassung VDE | - | 1.02MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.74kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.87kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 98.16kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 96.06kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 3.29MB | DXF |
| Produktgruppenbilder | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 257.47kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 295.88kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 674.66kB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 130.07kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.933.0753.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 7,8 - 10,3 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz maigrün