Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I3F S2 ZR1 WS
BEST CHOICE
Artikelnr. 92.934.0053.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 7,8 - 10,3 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
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
| Artikelnummer | 92.934.0053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I3F S2 ZR1 WS |
| EAN | 4015573402553 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 204 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 178 mm |
| Höhe verpackt | 175 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1365 g |
| Volumen verpackt | 6355 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 27.031 g |
| Volumen Einzelteil | 127.1 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Durchgangswiderstand | 0.45 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9016 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 10.3 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 7.8 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 2 |
| Abmantellänge | 45 mm |
| Abisolierlänge | 9 mm |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Bemerkung Anschlussart | Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern Aderendhülsen oder eine Ultraschallverdichtung |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.121 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
Abmessungen
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 32.5 mm |
| Höhe | 15.5 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Einbaurahmen GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.033.0658.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1H BR05 | | |
| 92.033.0158.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1H GR01 | | |
| 92.933.0053.0 | Steckverbinder GST18I3F B2 ZR1 WS | | |
| 92.232.1007.2 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BD 15 10WS | | |
| 92.232.1003.2 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15 10WS | | |
| 92.033.0858.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1H H RT03 | | |
| 92.033.0058.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1H WS | | |
| 92.033.0358.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1H GN07 | | |
| 92.232.1000.2 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15 10WS | | |
| 92.033.0758.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1H RT03 | | |
| 92.297.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.033.0558.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1H TB06 | | |
| 92.232.1004.2 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 15 10WS | | |
| 92.033.0458.0 | Geräteanschluss GST18I3L B1H PB04 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 470.03kB | |
| | - | 123.60kB | |
| | - | 2.43kB | X81 |
| | - | 2.62kB | X81 |
| | - | 12.22kB | DOCX |
| | - | 621.00B | TXT |
| | - | 747.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 3.50MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 86.89kB | |
| | - | 84.73kB | TIF |
| | - | 24.11kB | |
| | - | 22.31kB | TIF |
| | - | 0.99MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 243.61kB | |
| | - | 188.60kB | STP |
| | - | 614.92kB | IGS |
| | - | 135.64kB | JT |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 92.934.0053.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 7,8 - 10,3 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen