Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 M SW
Artikelnr. 92.732.3053.1
gesis® CLASSIC Steckverbinder, vormontiert, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 92.732.3053.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 M SW |
| EAN | 4015573916036 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 251 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 175 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 970 g |
| Volumen verpackt | 3031 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 15.02 g |
| Volumen Einzelteil | 60.62 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Durchgangswiderstand | 0.4 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 38.5 mm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP40 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.093 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
Abmessungen
| Länge | 69.4 mm |
|---|---|
| Breite | 28.2 mm |
| Höhe | 12.6 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Einbaurahmen GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.031.0058.1 | Geräteanschluss GST18I3L B1V SW | | |
| 92.232.1007.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BD 15 10SW | | |
| 92.232.1003.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15 10SW | | |
| 92.031.3258.1 | Geräteanschluss GST18I3S B1 SW | | |
| 92.232.1004.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 15 10SW | | |
| 92.731.3053.1 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 M SW | | |
| 92.232.1000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15 10SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 130.46kB | |
| | - | 2.63kB | X81 |
| | - | 2.43kB | X81 |
| | - | 622.00B | TXT |
| | - | 750.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 92.11kB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 70.29kB | |
| | - | 68.20kB | TIF |
| | - | 3.60MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 267.89kB | |
| | - | 650.42kB | STP |
| | - | 1.84MB | IGS |
| | - | 3.23kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.732.3053.1
gesis® CLASSIC Steckverbinder, vormontiert, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen