Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I5S B1 ZR1 TB05
Artikelnr. 92.953.4353.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 13 A, Kabeldurchmesser 7 - 12 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
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
| Artikelnummer | 92.953.4353.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I5S B1 ZR1 TB05 |
| EAN | 4049088249433 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1805 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 30.66 g |
| Volumen Einzelteil | 230.92 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 13 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 5 |
| Durchgangswiderstand | 0.4 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | türkisblau |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, 4/N, 5 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5018 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 12 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 7 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 37 mm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP40 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.157 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 76.4 mm |
|---|---|
| Breite | 47.75 mm |
| Höhe | 15 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.583.1853.0 | Verschlussstück GST18I5 STECKER | | |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.954.4353.0 | Steckverbinder GST18I5S S1 ZR1 TB05 | | |
| 92.257.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.257.1000.8 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 10TB05 | | |
| 92.054.0458.0 | Geräteanschluss GST18I5L S1H PB02 | | |
| 92.054.0058.0 | Geräteanschluss GST18I5L S1H WS | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Montageanleitung | - | 603.35kB | |
| Datenblatt | - | 67.48kB | |
| Ausschreibungstexte (GAEB) neutral | - | 2.45kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (GAEB) | - | 2.64kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (DOCX) | - | 12.23kB | DOCX |
| Ausschreibungstexte (TXT) | - | 765.00B | TXT |
| Ausschreibungstexte (TXT) neutral | - | 637.00B | TXT |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 367.18kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 367.32kB | |
| Zulassung VDE | - | 1.02MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.85kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.87kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Maßbilder_TIF | - | 24.58kB | TIF |
| Maßbilder | - | 26.39kB | |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 7.95MB | DXF |
| Produktgruppenbilder | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 239.50kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 299.22kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 637.82kB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 128.72kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.953.4353.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 13 A, Kabeldurchmesser 7 - 12 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen