Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I5S S1 ZR2 BL01
Artikelnr. 92.954.5153.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Kabeldurchmesser 11,5 - 15,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
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
| Artikelnummer | 92.954.5153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I5S S1 ZR2 BL01 |
| EAN | 4049088356636 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1780 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 28.8 g |
| Volumen Einzelteil | 230.92 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 6 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 6 |
| Durchgangswiderstand | 0.4 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lichtblau |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5012 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 15.5 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 11.5 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Bemerkung Anschlussart | Feindrähtige Leiter 4 mm² nur ohne Aderendhülse |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.18 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
Abmessungen
| Länge | 84.4 mm |
|---|---|
| Breite | 47.8 mm |
| Höhe | 17.5 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.053.0458.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1H PB02 | | |
| 92.053.0258.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1V BL01 | | |
| 92.953.5153.0 | Steckverbinder GST18I5S B1 ZR2 BL01 | | |
| 92.053.0058.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1H WS | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 76.92kB | |
| | - | 2.44kB | X81 |
| | - | 2.63kB | X81 |
| | - | 12.23kB | DOCX |
| | - | 625.00B | TXT |
| | - | 753.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 91.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 264.66kB | |
| | - | 601.14kB | STP |
| | - | 1.68MB | IGS |
| | - | 3.45kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.954.5153.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Kabeldurchmesser 11,5 - 15,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen