Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 WS
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 92.954.3053.0
Steckverbinder in Schraubtechnik, Steckerteil 5-polig, unmontiert, Leiterquerschnitt: 1,5 bis 2,5 qmm, Farbe: weiß, Type: GST 18I5S S1 ZR1 WS
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
| Artikelnummer | 92.954.3053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 WS |
| EAN | 4015573538788 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 41.24 g |
| Volumen Einzelteil | 90.34 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Durchgangswiderstand | 0.4 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9016 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 13.5 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 9.5 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 46 mm |
| Abisolierlänge | 9 mm |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP40 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 47.7 mm |
| Höhe | 17 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.053.0458.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1H PB02 | | |
| 92.053.0258.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1V BL01 | | |
| 92.053.0058.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1H WS | | |
| 92.953.3053.0 | Steckverbinder GST18I5S B1BZR1 WS | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 152.67kB | |
| | - | 2.63kB | X81 |
| | - | 2.44kB | X81 |
| | - | 752.00B | TXT |
| | - | 626.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 91.69kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 103.30kB | |
| | - | 101.10kB | TIF |
| | - | 25.66kB | TIF |
| | - | 27.44kB | |
| | - | 2.92MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 225.96kB | |
| | - | 398.68kB | STP |
| | - | 861.80kB | IGS |
| | - | 75.66kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 92.954.3053.0
Steckverbinder in Schraubtechnik, Steckerteil 5-polig, unmontiert, Leiterquerschnitt: 1,5 bis 2,5 qmm, Farbe: weiß, Type: GST 18I5S S1 ZR1 WS
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen