Zurück zur Übersicht
Tragplatte GST18 VERTEILER SW
BEST CHOICE
Artikelnr. 07.413.6853.1
gesis®-Montageplatte für GST18-Verteiler. Zur Befestigung an tragfähigen, geraden Flächen. Befestigung an Kabelrinnen mit den angespritzten Spreiznieten; liegende Verteilermontage; Farbe schwarz
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
| Artikelnummer | 07.413.6853.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Tragplatte GST18 VERTEILER SW |
| EAN | 4049088222498 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 176 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 137 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 355 g |
| Volumen verpackt | 2990 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7 g |
| Volumen Einzelteil | 59.8 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Technische Daten
| Länge | 62 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Farbe | schwarz |
| Beschreibung 1 | Montageplatte |
| Beschreibung 2 | für Verteilerschnittstelle |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 495.71kB | |
| | - | 129.47kB | |
| | - | 11.72kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 71.17kB | |
| | - | 69.18kB | TIF |
| | - | 2.56MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 118.89kB | |
| | - | 285.59kB | STP |
| | - | 618.20kB | IGS |
| | - | 120.03kB | JT |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 07.413.6853.1
gesis®-Montageplatte für GST18-Verteiler. Zur Befestigung an tragfähigen, geraden Flächen. Befestigung an Kabelrinnen mit den angespritzten Spreiznieten; liegende Verteilermontage; Farbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen