Zurück zur Übersicht
Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm
Artikelnr. 98.300.1000.0
Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
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
| Artikelnummer | 98.300.1000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
| EAN | 4015573261822 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 644 g |
| Volumen Einzelteil | 1 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Stärke | 1 mm |
|---|---|
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Typ | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Höhe | 7.5 mm |
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Bohrungstyp | Langloch |
| Bohrlochabstand mittig | 25 mm |
Zubehör
| Typ | Hutschiene 35/7,5 mm |
|---|---|
| Länge | 2000 mm |
| Höhe | 7.5 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Bohrungstyp | Langloch |
| Bohrlochabstand mittig | 25 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Tragschiene |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tragschiene (Klemme) |
| ETIM 4.0 | Tragschiene |
| ETIM 3.0 | Tragschiene |
| ETIM 6.0 | EC001285 |
| ETIM 7.0 | EC001285 |
| ECLASS 11 | 27400602 |
| ETIM 8.0 | EC001285 |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| 0D.200.0000.0 | Endkappe CTS 35 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 75.50kB | |
| | - | 1.17kB | X81 |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 35.40kB | |
| | - | 33.49kB | TIF |
| | - | 289.08kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 88.63kB | |
| | - | 1.11MB | STP |
| | - | 2.14MB | IGS |
| | - | 224.79kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
Artikelnr. 98.300.1000.0
Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen