Zurück zur Übersicht
Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm
Artikelnr. 98.300.1900.0
Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
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
| Artikelnummer | 98.300.1900.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
| EAN | 4015573769298 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 625 g |
| Volumen Einzelteil | 560 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Stärke | 1 mm |
|---|---|
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Typ | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Höhe | 7.5 mm |
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Bohrungstyp | Langloch |
| Bohrlochabstand mittig | 36 mm |
Zubehör
| Typ | Hutschiene 35/7,5 mm |
|---|---|
| Länge | 2000 mm |
| Höhe | 7.5 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Bohrungstyp | Langloch |
| Bohrlochabstand mittig | 36 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Tragschiene |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tragschiene (Klemme) |
| ETIM 4.0 | Tragschiene |
| ETIM 3.0 | Tragschiene |
| ETIM 6.0 | EC001285 |
| ETIM 7.0 | EC001285 |
| ECLASS 11 | 27400602 |
| ETIM 8.0 | EC001285 |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| 0D.200.0000.0 | Endkappe CTS 35 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 91.62kB | |
| | - | 1.17kB | X81 |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 52.15kB | |
| | - | 49.84kB | TIF |
| | - | 1.26MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 63.70kB | |
| | - | 472.79kB | STP |
| | - | 1.16MB | IGS |
| | - | 2.60kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
Artikelnr. 98.300.1900.0
Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen