Zurück Support Service Händlersuche Dienstleistungen für die Maschinensicherheit Software & Apps Infoportal Produktsicherheit (PSIRT) Downloads
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
  • 📅 Januar 2025 | 🕒 Dauer: 53 Minuten | 🌍 Sprache: Deutsch

WEBINAR AUFZEICHNUNG: 

Update zur DIN EN ISO 13849-1:2023 

Diese Webinaraufzeichnung „Update zur ISO 13849-1“ informiert über die wichtigsten Änderungen der Norm ISO 13849-1:2023 und deren Auswirkungen auf die Maschinensicherheit. Die Referenten geben einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte, Änderungen in den Validierungstabellen sowie den erweiterten Parameter P zur Risikobeurteilung. Zusätzlich wird die künftige Relevanz dieser Norm im Zusammenhang mit der Maschinenverordnung erläutert. Teilnehmer erhalten praktische Hinweise zur normgerechten Umsetzung in ihren Projekten.

Jetzt Aufzeichnung sichern

DAS ERWARTET SIE 
IN UNSERER AUFZEICHNUNG

Diese Webinaraufzeichnung „Update zur ISO 13849-1“ informiert über die wichtigsten Änderungen der Norm ISO 13849-1:2023 und deren Auswirkungen auf die Maschinensicherheit.

  • Geschichte der ISO 13849-1
  • Überblick zu den wichtigsten Änderungen in den Abschnitten und Anhängen
  • Ausblick auf die Verbindung zwischen der  Maschinenverordnung und der ISO 13849-Serie


Sind Sie bereit? Starten Sie jetzt die Aufzeichnung!

Weiter zur Aufzeichnung

PRAXISERPROBTE ERKENNTNISSE FÜR ENTWICKLER

Dieses Webinar richtet sich an:

  • Maschinenbauer und Konstrukteure
  • Sicherheitsbeauftragte und Ingenieure
  • Projektmanager und Planer
  • Qualitäts- und Compliance-Manager
  • Fachkräfte im Bereich Wartung und Instandhaltung

HIGHLIGHTS ENTDECKEN 
– EINBLICK IN DIE WEBINAR-PRÄSENTATION

Die folgenden Slides zeigen einen Auszug – vollständige Präsentation & Aufzeichnung per Download.

Jetzt vertiefen: Der CE-Prozess in 9 praxisnahen Modulen

Dieses Webinar ist Teil unserer Reihe zur CE-Kennzeichnung und funktionalen Maschinensicherheit. Sie erfahren Schritt für Schritt, wie Sie Sicherheitsfunktionen normgerecht umsetzen, Risiken zuverlässig bewerten und den CE-Prozess vollständig dokumentieren.

Ihr Vorteil: Sie lernen, wie Sie Maschinen CE-konform planen, ISO 13849 und ISO 12100 sicher anwenden und typische Herausforderungen von der Risikobeurteilung bis zum Retrofit meistern.

Jetzt alle Webinare entdecken und vertiefen
ZUR WEBINARREIHE CE & MASCHINENSICHERHEIT

* Alle Webinare stehen später auch als Aufzeichnung zur Verfügung

UNSER ERFAHRENER EXPERTE 
TEILT PRAXISNAHE EINBLICKE UND STRATEGIEN

IHR REFERENT
MARCUS SCHOLLE

Praxisbezug garantiert: Seit über 10 Jahren beschäftigt sich Marcus Scholle mit funktionaler Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau. Durch seine Erfahrung als Prozessverantwortlicher der Konstruktion komplexer Maschinenverbände ist er sowohl Profi für die Einbindung und Programmierung von Sicherheitssteuerungen verschiedenster Hersteller als auch Experte im Bereich Konformitätsbewertung und Retrofit.

FÜLLEN SIE DAS FORMULAR AUS 
UND SCHAUEN SIE DIE WEBINARAUFZEICHNUNG AUF ABRUF!

* Pflichtfeld
Nähere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.wieland-electric.com/de/datenschutz/.

FAQ

Wann ist das Webinar?

Dies ist die Aufzeichnung eines Webinars – Sie entscheiden, wann und wo! 

Nach dem Ausfüllen des Formulars können Sie die Aufzeichnung jederzeit und ortsunabhängig ansehen. Eine Internetverbindung ist dafür erforderlich.

Wie viel kostet das Webinar? 

Sowohl die Webinare als auch die Webinaraufzeichnungen bei Wieland sind kostenlos, da wir der Überzeugung sind, dass Bildung für alle zugänglich sein sollte.

Warum muss ich ein Formular ausfüllen und sind meine Daten sicher? 

Wieland bietet seit mehr als 50 Jahren Schulungen, Webinare, Seminare und weitere Kurse für wissbegierige Ingenieure, Elektroplaner, Elektrotechniker und andere Fachleute an. Wir teilen unser Wissen gerne und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen, um unser Angebot noch besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. 

Als führendes Unternehmen in der Sicherheitstechnik ist der Schutz Ihrer Daten für uns nicht nur wichtig, sondern unsere oberste Priorität. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier.

IM WEBINAR ERWÄHNTE PRODUKTE UND APPLIKATIONEN

VertiefendeS Whitepaper 
zum Webinar

Die Validierung von Sicherheitsfunktionen scheint auf den ersten Blick komplex zu sein. Wer sich aber an die EN  ISO 13849 hält, kann sich anhand des errechneten Performance Levels und den Maßnahmen, die aus der Norm hervorgehen orientieren. Wir fassen die grundlegenden Schritte für die Validierung von Sicherheits-Anwendersoftware für Sie zusammen.

Kompakt für Sie zusammengefasst:
  • Die normative Basis für Safety Related Application Software (SRASW)
  • Beispiele für grundlegende Maßnahmen der Softwarevalidierung nach EN ISO 13849
  • Weitere Maßnahmen für PL c bis PL e

    JETZT HERUNTERLADEN

PASSENDE WEBINARAUFZEICHNUNGEN ZU DIESEM THEMA ENTDECKEN

UNSER UMFASSENDES WISSENSANGEBOT FÜR SIE

Seminare

Erfahren Sie alles über unsere kommenden Seminare – eine ideale Gelegenheit, um Ihr Wissen zu vertiefen und sich persönlich weiterzubilden.
Webinare

Entdecken Sie unsere bevorstehenden Webinare und sichern Sie sich Ihren Platz, um von aktuellen Trends und Expertenwissen zu profitieren.
Whitepaper

Laden Sie unsere Whitepaper herunter und profitieren Sie von fundiertem Fachwissen, das Ihre Projekte auf das nächste Level bringt.
Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig die neuesten Informationen, Trends und Updates direkt in Ihr Postfach.
Kontakt

Fragen zum Webinar? 
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten!

Auf unserer Kontaktseite finden Sie den richtigen Ansprechpartner, falls Sie nach dem Webinar Fragen haben oder eine individuelle Beratung wünschen.

Zur Kontakt-Übersicht
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
Zum Rückruf-Service