Zurück zur Übersicht
Trennwand TWFN 2,5 TKM D2/2
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.313.0155.0
Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 TKM D2/2..., Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 07.313.0155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennwand TWFN 2,5 TKM D2/2 |
| EAN | 4015573835184 |
| Mindestauftragsmenge | 500 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 175 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 49 g |
| Volumen verpackt | 288 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.75 g |
| Volumen Einzelteil | 28.8 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 4.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 3.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 80.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 51.07kB | |
| | - | 49.21kB | TIF |
| | - | 1.90MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 35.89kB | |
| | - | 38.46kB | STP |
| | - | 129.97kB | IGS |
| | - | 28.60kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.313.0155.0
Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 TKM D2/2..., Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen