Verbinder Trennklemme WTN 4 TKGM RT
Verbinder Trennklemme WTN 4 TKGM RT Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 32 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
|
Artikelnummer
|
5D.S04.2155.5
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Verbinder Trennklemme WTN 4 TKGM RT
|
|
EAN
|
4049088724985
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
|
Länge verpackt
|
205 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
135 mm
|
|
Höhe verpackt
|
65 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
820 g
|
|
Volumen verpackt
|
1799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
7.45 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
17.99 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
|
Nennquerschnitt
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
rot
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
6.1 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
halogenfrei
|
ja
|
|
Bemessungsstrom
|
32 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
40.7 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Breite
|
6.1 mm
|
|
Höhe
|
55.9 mm
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 - 55 °C
|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Schraubanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.34 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
6 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.34 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
4 mm²
|
|
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.34 mm²
|
|
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
10 mm
|
|
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung
|
0.5 Nm
|
|
Querschnitt UL
|
22-10 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
300 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
30 A
|
|
Strom Field Wiring
|
30 A
|
|
Querschnitt CSA
|
22-10 AWG
|
|
Spannung CSA
|
300 V
|
|
Strom CSA
|
30 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000902
|
|---|
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.S05.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 4-2 IN |
|
|
| 0D.S05.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 4-4 IN |
|
|
| 0D.S05.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 4-10 IN |
|
|
| 0D.204.7056.0 | Markierungsplatte WMP 6.10-10 |
|
|
| 0D.S04.2055.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 |
|
|
| 0D.S05.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 4-5 IN |
|
|
| 0D.S05.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 4-3 IN |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 121.12kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.18kB | |
|
|
- | 200.83kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 65.01kB | |
|
|
- | 62.99kB | TIF |
|
|
- | 1.62MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 293.99kB | |
|
|
- | 1.38MB | STP |
|
|
- | 3.54MB | IGS |
|
|
- | 687.86kB | JT |
Händler
Verbinder Trennklemme WTN 4 TKGM RT Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 32 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja