Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WKMF 2,5- 4
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.260.0429.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKMF..., 4 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.260.0429.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKMF 2,5- 4 |
| EAN | 4015573671478 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 80 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 5 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 23.3 g |
| Volumen verpackt | 56 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.2 g |
| Volumen Einzelteil | 5.6 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | sonstige |
|---|---|
| Rastermaß | 5.1 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 4 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 54.10kB | |
| | - | 503.00B | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 131.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.260.0429.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKMF..., 4 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen