Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg VB RFK 1 / 95 / 2 / 32
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.205.1227.0
Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ RFK 1 / 95 ..., 2 -polig
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
| Artikelnummer | 07.205.1227.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB RFK 1 / 95 / 2 / 32 |
| EAN | 4015573104273 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 79 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 98 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 653.2 g |
| Volumen verpackt | 348 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 31.86 g |
| Volumen Einzelteil | 17.4 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | sonstige |
|---|---|
| Rastermaß | 32 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | nein |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 54.94kB | |
| | - | 498.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.205.1227.0
Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ RFK 1 / 95 ..., 2 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen