Zurück zur Übersicht
Verriegelung (G)ST18V SW
Artikelnr. 05.595.1453.0
Verriegelungsschieber schwarz zum Nachrüsten von Snap-in GST18i3-5, nicht geeignet für ST18.
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
| Artikelnummer | 05.595.1453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verriegelung (G)ST18V SW |
| EAN | 4015573742635 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 79 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 98 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 65 g |
| Volumen verpackt | 348 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.5 g |
| Volumen Einzelteil | 3.48 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Länge | 33.3 mm |
|---|---|
| Breite | 14 mm |
| Höhe | 3.6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Beschreibung 1 | Verriegelung |
| Beschreibung 2 | als Ersatzteil für Snap-in |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 96.56kB | |
| | - | 2.85kB | X81 |
| | - | 11.69kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 43.32kB | |
| | - | 41.43kB | TIF |
| | - | 14.81kB | TIF |
| | - | 16.52kB | |
| | - | 336.21kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 05.595.1453.0
Verriegelungsschieber schwarz zum Nachrüsten von Snap-in GST18i3-5, nicht geeignet für ST18.
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen