Zurück zur Übersicht
Verriegelung GST18 VERTEILER WS
Artikelnr. 05.588.5753.0
Verriegelungsschieber für Verteiler GST18i3-5, zum Nachrüsten, weiß
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
| Artikelnummer | 05.588.5753.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verriegelung GST18 VERTEILER WS |
| EAN | 4015573093102 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 79 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 98 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 45 g |
| Volumen verpackt | 348 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.5 g |
| Volumen Einzelteil | 6.96 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Technische Daten
| Länge | 34.9 mm |
|---|---|
| Breite | 14.9 mm |
| Höhe | 3.9 mm |
| Farbe | weiß |
| Beschreibung 1 | Verriegelung |
| Beschreibung 2 | als Ersatzteil für Verteiler |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 40.08kB | |
| | - | 2.84kB | X81 |
| | - | 11.69kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.75kB | |
| | - | 14.04kB | TIF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 178.48kB | |
| | - | 224.17kB | STP |
| | - | 643.75kB | IGS |
| | - | 161.55kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.588.5753.0
Verriegelungsschieber für Verteiler GST18i3-5, zum Nachrüsten, weiß
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen