Zurück zur Übersicht
Verriegelung GST18 WS
BEST CHOICE
Artikelnr. 05.590.4556.0
Verriegelung für Lötteile GST18i3-5, weiß
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
| Artikelnummer | 05.590.4556.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verriegelung GST18 WS |
| EAN | 4015573376656 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 105 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 58 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 92.75 g |
| Volumen verpackt | 414 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.4 g |
| Volumen Einzelteil | 8.28 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Technische Daten
| Länge | 30.5 mm |
|---|---|
| Breite | 14 mm |
| Höhe | 15.5 mm |
| Farbe | weiß |
| Beschreibung 1 | Verriegelung |
| Beschreibung 2 | für Lötteile |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 84.58kB | |
| | - | 2.84kB | X81 |
| | - | 11.70kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 52.65kB | |
| | - | 50.44kB | TIF |
| | - | 16.02kB | |
| | - | 14.31kB | TIF |
| | - | 556.01kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 177.14kB | |
| | - | 90.48kB | STP |
| | - | 243.68kB | IGS |
| | - | 64.98kB | JT |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 05.590.4556.0
Verriegelung für Lötteile GST18i3-5, weiß
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen