Zurück zur Übersicht
Verschlussschraube M25x1,5
Artikelnr. 05.506.7353.1
Verschlussschraube aus Kunststoff, Gewinde: M25, Farbe: schwarz, Gegenmutter 05.505.0253.1 separat bestellbar
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
| Artikelnummer | 05.506.7353.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussschraube M25x1,5 |
| EAN | 4049088643545 |
| Mindestauftragsmenge | 25 |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 180 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 130 mm |
| Höhe verpackt | 80 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 241.4 g |
| Volumen verpackt | 1872 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.68 g |
| Volumen Einzelteil | 37.44 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Schutzart (IP) | IP66/IP68 |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung
| Ausführung | Kleinteil |
|---|
Klassifikation
| ETIM 7.0 | EC000032 |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000032 |
| ETIM 9.0 | EC000032 |
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
| 05.505.0253.1 | Gegenmutter M25 x 1,5 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 141.58kB | |
| | - | 11.67kB | DOCX |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 94.55kB | |
| | - | 92.21kB | TIF |
| | - | 1.32MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 05.506.7353.1
Verschlussschraube aus Kunststoff, Gewinde: M25, Farbe: schwarz, Gegenmutter 05.505.0253.1 separat bestellbar
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen