Zurück zur Übersicht
Verschlussschraube M32x1,5
Artikelnr. 05.506.7453.1
Verschlussschraube aus Kunststoff, Gewinde: M32, Farbe: schwarz, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar
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
| Artikelnummer | 05.506.7453.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussschraube M32x1,5 |
| EAN | 4049088663567 |
| Mindestauftragsmenge | 25 |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 200 mm |
| Höhe verpackt | 30 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 200.5 g |
| Volumen verpackt | 900 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.7 g |
| Volumen Einzelteil | 36 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 25 St |
Allgemein
| Schutzart (IP) | IP66/IP68 |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung
| Ausführung | Kleinteil |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 4.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 3.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.505.0353.1 | Gegenmutter M32 x 1,5 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 136.73kB | |
| | - | 11.67kB | DOCX |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 94.55kB | |
| | - | 92.21kB | TIF |
| | - | 1.32MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 284.52kB | |
| | - | 236.62kB | STP |
| | - | 537.56kB | IGS |
| | - | 3.43kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.506.7453.1
Verschlussschraube aus Kunststoff, Gewinde: M32, Farbe: schwarz, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen