Zurück zur Übersicht
Verteiler RST08i2VL2P1YF V SW
Artikelnr. 4L.020.1143.1
RST® MICRO Verteilerblock 1E / 2A, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 8 A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Polkennzeichnung 1, 2/N, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz, RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsa
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
4L.020.1143.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Verteiler RST08i2VL2P1YF V SW
|
|
EAN
|
4049088557576
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
264 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
181 mm
|
|
Höhe verpackt
|
116 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1513 g
|
|
Volumen verpackt
|
5543 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
28.22 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
68.82 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
8 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
2.5 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
schwarz
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2/N
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Technische Daten UL
|
Bemessungsspannung UL
|
400 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom UL
|
8 A
|
|
Schutzart (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
UL-Klassifikation Gehäuse
|
UL-V2
|
Ausführung
|
Verteilerart
|
Verteilerblock
|
|---|---|
|
Anzahl der Eingänge
|
1
|
|
Anzahl der Ausgänge
|
2
|
|
Befestigungsmöglichkeit
|
ja
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
TPU
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.168 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
80 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
50.6 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
37 mm
|
|
Höhe
|
22.8 mm
|
Klassifikation
|
ECLASS 8.1
|
Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 41.021.3043.1 | Steckverbinder RST08i3/2S B1 ZR1 H SW |
|
|
| 41.022.3043.1 | Steckverbinder RST08i3/2S S1 ZR1 H SW |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 185.64kB | |
|
|
- | 13.76kB | DOCX |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.55kB | |
|
|
- | 37.08kB | |
|
|
- | 1.07MB | |
|
|
- | 971.92kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 610.11kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 137.16kB | |
|
|
- | 134.89kB | TIF |
|
|
- | 11.52MB | DXF |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 507.04kB | |
|
|
- | 1.21MB | STP |
|
|
- | 3.82MB | IGS |
|
|
- | 526.85kB | JT |
Händler
Artikelnr. 4L.020.1143.1
RST® MICRO Verteilerblock 1E / 2A, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 8 A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Polkennzeichnung 1, 2/N, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz, RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsa