Verteiler RST08i3VL3P1HF V BL
RST® MICRO Verteilerblock 1E / 3A, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 8 A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung 1, 2/N, 3, Mechanische Codierung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau, RA
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 4L.030.0143.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler RST08i3VL3P1HF V BL |
| EAN | 4049088557538 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Länge verpackt | 264 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 181 mm |
| Höhe verpackt | 116 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2149.5 g |
| Volumen verpackt | 5543 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 41.4 g |
| Volumen Einzelteil | 110.86 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Bemessungsstrom | 8 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung 2 | 2.5 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lichtblau |
| Polkennzeichnung | 1, 2/N, 3 |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5012 |
| Bemessungsspannung UL | 400 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom UL | 8 A |
| Schutzart (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| UL-Klassifikation Gehäuse | UL-V2 |
| Verteilerart | Verteilerblock |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Werkstoff des Gehäuses | TPU |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.218 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 80 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Länge | 50.6 mm |
|---|---|
| Breite | 47.8 mm |
| Höhe | 22.8 mm |
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 41.032.3043.9 | Steckverbinder RST08i3 S S1 ZR1SH BL | | |
| 41.031.3043.9 | Steckverbinder RST08i3 S B1 ZR1SH BL | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 196.67kB | |
| | - | 13.64kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 37.08kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.07MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 971.92kB | |
| | - | 610.11kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 151.58kB | |
| | - | 149.34kB | TIF |
| | - | 13.50MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 662.71kB | |
| | - | 1.70MB | STP |
| | - | 4.83MB | IGS |
| | - | 674.65kB | JT |
Händler
RST® MICRO Verteilerblock 1E / 3A, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 8 A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung 1, 2/N, 3, Mechanische Codierung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau, RA
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen