Zurück zur Übersicht
Verteilermodul FH 2XFC7 B
Artikelnr. 75.010.0555.1
podis® CON 7G4 Verteilermodul, Ausgang für 7G4 Flachleitung + Sollbruchstelle für 7G4 Flachleitung, IP65, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 75.010.0555.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteilermodul FH 2XFC7 B |
| EAN | 4049088646454 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 251 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 126 mm |
| Höhe verpackt | 136 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 862 g |
| Volumen verpackt | 4301 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 750 g |
| Volumen Einzelteil | 4301 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Min. Umgebungstemperatur | -25 °C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsspannung | 600 V |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Befestigungsmöglichkeit | integriert |
| Montageart | Aufbau |
| Min. Verlegetemperatur | 5 °C |
| Max. Verlegetemperatur | 40 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 120 °C |
Anschlussdaten
| Polzahl | 7 |
|---|---|
| Bemessungsquerschnitt Energiebus | 4 mm² |
Abmessungen
| Länge | 225 mm |
|---|---|
| Baubreite | 100 mm |
| Bauhöhe | 104 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Installationskleinverteiler |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 4.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 3.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| Z5.507.1753.1 | Kabelverschraubung M32 x 1,5 10 - 21 | | |
| Z5.507.1653.1 | Kabelverschraubung M32 x 1,5 18 - 25 | | |
| 05.505.0353.1 | Gegenmutter M32 x 1,5 | | |
| Z5.563.6553.1 | Flachleitungsdurchführung PODIS 7G4 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 00.729.0504.1 | Flachleitung LI2X2X-FL 7G4 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.16kB | |
| | - | 126.25kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 370.58kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 87.57kB | |
| | - | 85.62kB | TIF |
| | - | 10.76MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 433.83kB |
Händler
Artikelnr. 75.010.0555.1
podis® CON 7G4 Verteilermodul, Ausgang für 7G4 Flachleitung + Sollbruchstelle für 7G4 Flachleitung, IP65, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen