Zurück zur Übersicht
Flachleitung LI2X2X-FL 7G4
Artikelnr. 00.729.0504.1
podis® CON 7G4 Flachleitung LI2X2X-FL 7G4, Ader-Zahl 7, 4 mm², Brandklasse Eca, halogenfrei, Mantelfarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 00.729.0504.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitung LI2X2X-FL 7G4 |
| EAN | 4015573800540 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 1000 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 700 mm |
| Höhe verpackt | 1000 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 500542 g |
| Volumen verpackt | 700000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 468.542 g |
| Volumen Einzelteil | 700 ccm |
| Verpackungsart | Rolle |
| Verpackungsmenge | 1000 m |
Zulassungen
Allgemein
| Ader-Isolation | Copolymer, thermoplastisch |
|---|---|
| Ader-Kennzeichnung | Ziffern |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | ja |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Mantel-Material | Copolymer, vernetzt |
| Leiterklasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | ja |
| Schutzleiter | ja |
| Biegeradius, statisch | 18 mm |
| Schirm | nein |
| Ader-Zahl | 7 |
| Leitungs-Breite ca. | 35 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 6 mm |
| Leitungsgewicht pro km | 440 kg |
| Min. Verlegetemperatur | -5 °C |
| Max. Verlegetemperatur | 50 °C |
| Min. Umgebungstemperatur feste Installation | -30 °C |
| Max. Umgebungstemperatur feste Installation | 90 °C |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | ja |
| Ölbeständig II nach UL1277 | ja |
| Brandlast | 1.39 kWh/m |
| Brandklasse | Eca |
Technische Daten
| Leiter-Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Nennspannung UN | 600 V |
| Nennspannung U0 | 600 V |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Flachleitung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitung |
| ETIM 4.0 | Flachleitung |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.569.7453.0 | Befestigungsschelle FLATCABLE SCREW | | |
| Z5.562.7553.1 | Leitungsendstück podis 7G4 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 83.240.0010.0 | Leuchte FCS 24V DC 5W | | |
| 75.015.5153.1 | Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW | | |
| Z5.562.7553.1 | Leitungsendstück podis 7G4 | | |
| 99.800.4866.1 | Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW FM | | |
| 75.018.0051.2 | Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK | | |
| 75.015.5535.0 | Aufbaugehäuse FCS 4 7 SA BU SU | | |
| 99.801.4866.1 | Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK FM | | |
| 75.010.0555.1 | Verteilermodul FH 2XFC7 B | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.45MB | |
| | - | 105.35kB | |
| | - | 55.97kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 186.01kB | |
| | - | 177.55kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 14.73kB | TIF |
| | - | 16.42kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 232.00kB | |
| | - | 48.72kB | STP |
| | - | 197.55kB | IGS |
| | - | 37.96kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Händler
Artikelnr. 00.729.0504.1
podis® CON 7G4 Flachleitung LI2X2X-FL 7G4, Ader-Zahl 7, 4 mm², Brandklasse Eca, halogenfrei, Mantelfarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen