Volver a la vista general
Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V PB02
BEST CHOICE
Número de artículo 92.051.5653.0
gesis® NRG flat cable adapter to GST18i5; Code 2 mains + not SELV; colour of coding: pastel blue; pre-selection of L1 or L2 or L3; 250 V; 20 A; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flatcable without shield 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5.
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.051.5653.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V PB02 |
| EAN | 4049088400766 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 276 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 128 mm |
| Altura embalada | 69 mm |
| Peso bruto embalado | 710 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2438 ccm |
| Peso neto de una pieza | 112 g |
| Volumen del artículo | 487.6 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Codificación del polo | L, N, PE, D1, D2 |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Color de la carcasa | Negro |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Número de polos | 5 |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Tipo | Adaptador cable plano |
| Selección de fase | L1-L3 |
| Codificación del polo | L, N, PE, D1, D2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Color de la carcasa | Negro |
| Transparente | No |
| Mecanismo de cierre | Cepo central |
| Resistencia máx. a temperatura continua del contacto | 100 °C |
| Carga calorífica | 0.588 kWh/St |
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Selección de fase | Sí |
| Longitud | 89.5 mm |
| Altura | 37.2 mm |
| Anchura | 61 mm |
Tipo
| Tipo | Adaptador cable plano |
|---|---|
| Selección de fase | L1-L3 |
Material
| Libre de halógenos | Sí |
|---|---|
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.588 kWh/St |
Dimensiones
| Longitud | 89.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 61 mm |
| Altura | 37.2 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.710.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.710.1324.1 | Cable plano 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.712.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 898.12kB | |
| | - | 131.90kB | |
| | - | 12.27kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 198.35kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 80.01kB | |
| | - | 77.95kB | TIF |
| | - | 5.56MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 353.33kB | |
| | - | 1.94MB | STP |
| | - | 5.76MB | IGS |
| | - | 1.38MB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 92.051.5653.0
gesis® NRG flat cable adapter to GST18i5; Code 2 mains + not SELV; colour of coding: pastel blue; pre-selection of L1 or L2 or L3; 250 V; 20 A; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flatcable without shield 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5.