Volver a la vista general
Base BAS GUT GA 24 A
Número de artículo 70.320.2428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap, low version, 24-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.320.2428.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GA 24 A |
| EAN | 4015573220119 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 28 mm |
| Peso bruto embalado | 134 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 118 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|---|
| Color | Gris |
| Superficie | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 24 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases abiertas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Sin |
| Tipo de cable | Sin |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 140 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 28 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 113.70kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB | |
| | - | 1.66MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
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
| | - | 68.97kB | |
| | - | 67.07kB | TIF |
| | - | 18.96kB | |
| | - | 3.66MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 210.20kB | |
| | - | 1.25MB | STP |
| | - | 2.17MB | IGS |
| | - | 323.92kB | JT |
Número de artículo 70.320.2428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap, low version, 24-poles