Volver a la vista general
Conector macho DD STC 108 1,5 25
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 73.810.0853.0
revos DD 108 pole + ground, male insert 250V/10A, crimp connection
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.810.0853.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector macho DD STC 108 1,5 25 |
| EAN | 4015573861626 |
| Cantidad mínima de pedido | 5 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 370.4 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1424.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 65.5 g |
| Volumen del artículo | 284.9 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
Datos generales
| Tipo | Conectores macho |
|---|---|
| Tamaño (acorde con DIN 43880) | 24 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Ciclos de conexión | 500 |
| Grado de polución | 3 |
| Versión modular | No |
| Tamaño alternativo | 24H |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
|---|---|
| Número de polos | 108 |
| Contactos extra | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 2 | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 3 | 0 |
| Número total de polos (sin tierra) | 108 |
| Con protección del cableado | No |
| Contacto de protección | Sí |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión nominal conforme a UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corriente nominal conforme a UL | 8.5 A |
| Corriente nominal conforme a CSA | 20 A |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0.14 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 2.5 mm² |
| Sección del conductor cable flexible AWG | 26-14 AWG |
Tipo
| Con carcasa | No |
|---|
Pines de crimpar
| Material del contacto | Ver contactos |
|---|---|
| Superficie | Ver contactos |
| Resistencia de paso | 5 mOhm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
| Tornillos de fijación | Z1/0.5 Nm |
|---|---|
| Tornillos de conexión a tierra | Z2/1.2 Nm |
Datos técnicos DIN EN 61984
| Tensión nominal | 250 V |
|---|---|
| Tensión nominal entre fase y tierra | 250 V |
| Corriente nominal | 10 A |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Bloque de contactos para conectores multicontacto |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 05.544.4229.7 | Contacto macho D 1,6 - 0,5 QMM | | |
| 05.544.4429.8 | Contacto macho D 1,6- 1,5 QMM | | |
| 05.544.4129.7 | Contacto macho D 1,6 - 0,14 - 0,37 QMM | | |
| 05.544.4429.7 | Contacto macho D 1,6 - 1,5 QMM | | |
| 05.544.4329.7 | Contacto macho D 1,6 - 0,75 - 1,0 QMM | | |
| 05.544.4229.8 | Contacto macho D 1,6- 0,5 QMM | | |
| 05.544.4329.8 | Contacto macho D 1,6- 0,75-1,0 QMM | | |
| 05.544.4129.8 | Contacto macho D 1,6- 0,14-0,37 QMM | | |
| 05.544.4529.8 | Contacto macho D 1,6- 2,5 QMM | | |
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 123.79kB | |
| | - | 452.23kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 71.91kB | |
| | - | 69.76kB | TIF |
| | - | 24.54kB | TIF |
| | - | 26.52kB | |
| | - | 437.12kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 322.67kB | |
| | - | 936.52kB | STP |
| | - | 1.57MB | IGS |
| | - | 278.91kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 73.810.0853.0
revos DD 108 pole + ground, male insert 250V/10A, crimp connection