Volver a la vista general
Base BAS GUT GF 24 M25 A1
Número de artículo 70.340.2435.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, for double locking lever withthreaded hole M25 on the left and right side, with protective cover, low version, 24-polig
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
70.340.2435.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Base BAS GUT GF 24 M25 A1
|
|
EAN
|
4015573618060
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85389099
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
250 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
260 mm
|
|
Altura embalada
|
57 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
318 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1000 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
306.1 g
|
|
Volumen del artículo
|
1000 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Material de la carcasa
|
Aluminio
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Superficie
|
recubrimiento en polvo gris plata
|
|
Grado de protección (IP)
|
Otros
|
|
Resistente a UV
|
Sí
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
Otros
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento máx.
|
120 °C
|
Tipo
|
Tamaño DIN
|
24
|
|---|---|
|
modelo de la envolvente
|
Bases cerradas
|
|
Mecanismo de cierre
|
Doble garra de cierre
|
|
Entrada de cable
|
Doble
|
|
Tipo de cable
|
Rosca
|
|
Con prensaestopa para cable con rosca
|
No
|
|
Métrica de la rosca
|
25
|
|
Tapa abatible
|
Sí
|
|
Versión EMC
|
No
|
|
Tamaño PG de la rosca
|
|
|
Longitud
|
144 mm
|
|
Anchura
|
57 mm
|
|
Altura
|
57 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Carcasa para conectores industriales
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Carcasa para conectores industriales
|
|
ETIM 4.0
|
Carcasa para conectores industriales
|
|
ETIM 3.0
|
Carcasa para conectores enchufables industriales
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 125.23kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 13.20kB | |
|
|
- | 1.66MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 79.18kB | |
|
|
- | 77.14kB | TIF |
|
|
- | 16.98kB | |
|
|
- | 2.01MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 174.84kB | |
|
|
- | 2.03MB | STP |
|
|
- | 4.00MB | IGS |
|
|
- | 473.72kB | JT |
Número de artículo 70.340.2435.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, for double locking lever withthreaded hole M25 on the left and right side, with protective cover, low version, 24-polig