Volver a la vista general
Base BAS GUT GG 16 M25 A0
Número de artículo 70.341.1635.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andcable gland M25 on the left side, with protective cover (IP54), low version, 16-polig
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
70.341.1635.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Base BAS GUT GG 16 M25 A0
|
|
EAN
|
4015573618114
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85389099
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
250 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
280 mm
|
|
Altura embalada
|
57 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
292.9 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1000 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
268.9 g
|
|
Volumen del artículo
|
1000 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Material de la carcasa
|
Aluminio
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Superficie
|
recubrimiento en polvo gris plata
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP54
|
|
Resistente a UV
|
Sí
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
Otros
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento máx.
|
120 °C
|
Tipo
|
Tamaño DIN
|
16
|
|---|---|
|
modelo de la envolvente
|
Bases cerradas
|
|
Mecanismo de cierre
|
Doble garra de cierre
|
|
Entrada de cable
|
Lateral
|
|
Tipo de cable
|
tuerca del prensaestopas
|
|
Con prensaestopa para cable con rosca
|
Sí
|
|
Métrica de la rosca
|
25
|
|
Tapa abatible
|
Sí
|
|
Versión EMC
|
No
|
|
Tamaño PG de la rosca
|
|
|
Longitud
|
117 mm
|
|
Anchura
|
57 mm
|
|
Altura
|
57 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Carcasa para conectores industriales
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Carcasa para conectores industriales
|
|
ETIM 4.0
|
Carcasa para conectores industriales
|
|
ETIM 3.0
|
Carcasa para conectores enchufables industriales
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 134.95kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB | |
| Homologación VDE-UG | - | 1.66MB | |
| Homologación cURus | - | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.75kB |
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
| Planos del cliente | - | 85.92kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 83.90kB | TIF |
| Plantillas de perforación | - | 16.75kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 4.35MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 256.05kB | |
| Datos CAD STEP | - | 1.54MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 3.51MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 1.08MB | JT |
Número de artículo 70.341.1635.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andcable gland M25 on the left side, with protective cover (IP54), low version, 16-polig