Volver a la vista general
Conector macho POW STS 4/2 FA DB AG
Número de artículo 72.215.0653.0
revos POWER 4-/2 pole + ground, male insert 690V/4x82A + 400V/2x16A, screw connection
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 72.215.0653.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector macho POW STS 4/2 FA DB AG |
| EAN | 4015573346390 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 245 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 164 mm |
| Altura embalada | 51 mm |
| Peso bruto embalado | 1272.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2049 ccm |
| Peso neto de una pieza | 119.6 g |
| Volumen del artículo | 204.9 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo | Conectores macho |
|---|---|
| Tamaño (acorde con DIN 43880) | 16XL |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | HB |
| Color | Gris |
| Ciclos de conexión | 200 |
| Grado de polución | 3 |
| Versión modular | No |
| Tamaño alternativo | 16 |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Número de polos | 4 |
| Contactos extra | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 2 | 2 |
| Número de polos para corriente nominal 3 | 0 |
| Número total de polos (sin tierra) | 6 |
| Con protección del cableado | No |
| Diámetro mín. del conductor rígido (rígido/flexible) | 1 mm² |
| Diámetro máx. del conductor rígido(rígido / flexible) | 16 mm² |
| Contacto de protección | Sí |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión nominal conforme a UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corriente nominal conforme a UL | 82 A |
| Corriente nominal conforme a CSA | 70 A |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 1 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 16 mm² |
| Sección del conductor cable flexible AWG | 16-4 AWG |
Tipo
| Con carcasa | No |
|---|
Pines de crimpar
| Material del contacto | Aleación de cobre |
|---|---|
| Superficie | Recubrimiento en plata |
| Resistencia de paso | 1.5 mOhm |
| Desforrado del conductor | 15 mm |
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
| Tornillos de fijación | H1/0.5-0.7 Nm |
|---|---|
| Tornillos de sujeción | H1/0.5-0.7 Nm |
| Tornillos de conexión a tierra | Ranura M5/2.0-2.5 Nm |
Datos técnicos DIN EN 61984
| Tensión nominal | 690 V |
|---|---|
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión nominal entre fase y tierra | 690 V |
| Corriente nominal | 82 A |
| Corriente nominal 2 | 16 A |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Bloque de contactos para conectores multicontacto |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 137.48kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 144.16kB | |
| | - | 2.02MB | |
| | - | 10.29MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 87.37kB | |
| | - | 85.21kB | TIF |
| | - | 31.73kB | |
| | - | 29.85kB | TIF |
| | - | 2.09MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 382.03kB | |
| | - | 1.29MB | STP |
| | - | 3.15MB | IGS |
| | - | 489.51kB | JT |
Número de artículo 72.215.0653.0
revos POWER 4-/2 pole + ground, male insert 690V/4x82A + 400V/2x16A, screw connection