Volver a la vista general
Base BAS GUT GH 16 M25 A1
Número de artículo 70.342.1635.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M25 on the right side, with protective cover, low version, 16-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.342.1635.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GH 16 M25 A1 |
| EAN | 4015573618206 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 470 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 120 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 270 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 263.58 g |
| Volumen del artículo | 1000 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 25 |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 117 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 57 mm |
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
| | - | 135.04kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 85.84kB | |
| | - | 83.82kB | TIF |
| | - | 16.75kB | |
| | - | 4.35MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 245.63kB | |
| | - | 1.50MB | STP |
| | - | 3.39MB | IGS |
| | - | 1.07MB | JT |
Número de artículo 70.342.1635.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M25 on the right side, with protective cover, low version, 16-polig