Volver a la vista general
Base BAS GUT GI 16 M25 A0
Número de artículo 70.343.1635.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andcable gland M25 on the bottom, with protective cover (IP54), low version, 16-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.343.1635.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GI 16 M25 A0 |
| EAN | 4015573618275 |
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
| Anchura embalada | 260 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 312 g |
| Volumen de la caja de cartón | 833 ccm |
| Peso neto de una pieza | 295.4 g |
| Volumen del artículo | 833 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Inferior |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Métrica de la rosca | 25 |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 117 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 57 mm |
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
| | - | 134.92kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 85.67kB | |
| | - | 83.65kB | TIF |
| | - | 16.75kB | |
| | - | 4.34MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 231.04kB | |
| | - | 1.55MB | STP |
| | - | 3.62MB | IGS |
| | - | 1.11MB | JT |
Número de artículo 70.343.1635.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andcable gland M25 on the bottom, with protective cover (IP54), low version, 16-polig