Volver a la vista general
Base BAS GUT GP 24 A
Número de artículo 71.325.2428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever, open, low version, 24-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 71.325.2428.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GP 24 A |
| EAN | 4015573225206 |
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
| Anchura embalada | 260 mm |
| Altura embalada | 28 mm |
| Peso bruto embalado | 175 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 150 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 24 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases abiertas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Sin |
| Tipo de cable | Sin |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 140 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 28 mm |
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
| Hoja de datos | - | 138.42kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB | |
| Homologación cURus | - | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.28kB |
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
| Planos del cliente | - | 86.14kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 84.14kB | TIF |
| Plantillas de perforación | - | 18.96kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 4.88MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 239.50kB | |
| Datos CAD STEP | - | 2.51MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 4.78MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 589.80kB | JT |
Número de artículo 71.325.2428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever, open, low version, 24-poles