Volver a la vista general
Base BAS GUT GU 24 M25 A0
Número de artículo 71.343.2435.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M25 on the bottom, with protective cover (IP54), low version, 24-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 71.343.2435.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GU 24 M25 A0 |
| EAN | 4015573624979 |
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
| Anchura embalada | 300 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 382.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 382.5 g |
| Volumen del artículo | 1000 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 24 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Inferior |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Métrica de la rosca | 25 |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 144 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 57 mm |
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
| | - | 146.82kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 96.64kB | |
| | - | 94.61kB | TIF |
| | - | 16.98kB | |
| | - | 5.53MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 236.93kB | |
| | - | 2.46MB | STP |
| | - | 4.76MB | IGS |
| | - | 598.92kB | JT |
Número de artículo 71.343.2435.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M25 on the bottom, with protective cover (IP54), low version, 24-polig