Volver a la vista general
Bloque de distribución WK / 5-10S / U/V0
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.504.3655.0
Distribution terminal block with push on connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray,
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 57.504.3655.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bloque de distribución WK / 5-10S / U/V0 |
| EAN | 4015573600690 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 217 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 161 mm |
| Altura embalada | 52 mm |
| Peso bruto embalado | 785 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1816.724 ccm |
| Peso neto de una pieza | 7.15 g |
| Volumen del artículo | 18.17 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 5 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | No |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) /carril-G |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 5 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) /carril-G |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 800 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 52.5 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | Conexión plana |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión plana |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión UL | 300 V |
|---|---|
| Corriente facotry wiring | 10 A |
| Corriente field wiring | 10 A |
| Sección del conductor CSA | 22-12 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 10 A |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 07.311.4655.0 | Tapa final AP 5 S/V0 | | |
| Z7.271.5027.0 | Puente de unión aislado IVB WKI 4 - 10 | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.271.4327.0 | Puente de unión aislado IVB WKI 4 - 3 | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.271.4227.0 | Puente de unión aislado IVB WKI 4 - 2 | | |
| Z7.271.5227.0 | Puente de unión aislado IVB WKI 4 -12 | | |
| Z7.271.4427.0 | Puente de unión aislado IVB WKI 4 - 4 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 130.36kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 0.99MB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 70.91kB | |
| | - | 68.87kB | TIF |
| | - | 525.49kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 179.94kB | |
| | - | 458.43kB | STP |
| | - | 1.16MB | IGS |
| | - | 283.90kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.504.3655.0
Distribution terminal block with push on connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray,