Volver a la vista general
Borna con electrónica interna WT 4 E GO
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 58.504.8255.9
Borne funcional con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: naranja
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 58.504.8255.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna con electrónica interna WT 4 E GO |
| EAN | 4049088186189 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 309 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 157 mm |
| Altura embalada | 71 mm |
| Peso bruto embalado | 1900 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3444 ccm |
| Peso neto de una pieza | 17 g |
| Volumen del artículo | 34.44 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Naranja |
| Número de pisos | 2 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
Datos técnicos
| Grado de polución | 3 |
|---|---|
| Longitud | 73 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 6 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Componentes para bornes |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Componentes para bornes |
| ETIM 4.0 | Componentes para bornes |
| ETIM 3.0 | Componentes para bornes |
| ETIM 6.0 | EC000903 |
| ETIM 7.0 | EC000903 |
| ECLASS 11 | 27141127 |
| ETIM 8.0 | EC000903 |
| ETIM 9.0 | EC000903 |
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
| | - | 74.90kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 144.30kB | |
| | - | 1.31MB | STP |
| | - | 3.89MB | IGS |
| | - | 765.26kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 58.504.8255.9
Borne funcional con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: naranja