Volver a la vista general
Borna de tierra WKF 16SL/35
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.716.9053.0
Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 16 mm², anchura: 12 mm, color: verde-amarillo
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
56.716.9053.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Borna de tierra WKF 16SL/35
|
|
EAN
|
4015573501805
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
50
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
316 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
170 mm
|
|
Altura embalada
|
52 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
2254.8 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
2793 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
45.096 g
|
|
Volumen del artículo
|
55.86 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Sección nominal del conductor
|
16 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Verde/amarillo
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
12 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA666
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Con certificación ATEX "Ex e"
|
Sí
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
Datos técnicos
|
Tensión de cortocircuito
|
8 kV
|
|---|---|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
No
|
|
Longitud
|
82 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 bis 55 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión 2
|
conexión por cepo
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
conexión por cepo
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
4 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
10 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
4 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
16 mm²
|
|
Mínima sección del conductor semirígida
|
16 mm²
|
|
Máxima sección del conductor flexible
|
16 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
15 mm
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Sección del conductor UL
|
24-4 AWG
|
|---|---|
|
Sección del conductor CSA
|
12-4 AWG
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Bornes de tierra
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Bornes de tierra
|
|
ETIM 4.0
|
Bornes de tierra
|
|
ETIM 3.0
|
Bornes de tierra
|
|
ETIM 6.0
|
EC000901
|
|
ETIM 7.0
|
EC000901
|
|
ECLASS 11
|
27141141
|
|
ETIM 8.0
|
EC000901
|
|
ETIM 9.0
|
EC000901
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.284.4227.0 | Peine de unión IVBWKF 16- 2 |
|
|
| 04.242.6053.0 | Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10 |
|
|
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 132.93kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 110.22kB | |
|
|
- | 2.69MB | |
|
|
- | 180.24kB | |
|
|
- | 3.63MB | |
|
|
- | 214.57kB | |
|
|
- | 972.02kB | |
|
|
- | 178.95kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 81.78kB | |
|
|
- | 79.64kB | TIF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 177.29kB | |
|
|
- | 635.93kB | STP |
|
|
- | 1.35MB | IGS |
|
|
- | 2.55kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.716.9053.0
Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 16 mm², anchura: 12 mm, color: verde-amarillo